• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Moduli I/O AS-i
  4. Montaggio in quadri elettrici
  5. AC2266

Modulo AS-i per quadro elettrico

AC2266

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

Modulo AS-i per quadro elettrico

AC2266

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

  • Per l'utilizzo in quadri elettrici
  • Cablaggio rapido e semplice tramite morsetti a molla
  • Dimensioni ideali per spazi ridotti
  • Morsetti doppi per la connessione passante della tensione di alimentazione
  • LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e funzione
  • ce
  • ukca
Applicazione
Applicazione Montaggio in quadri elettrici
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] 50
Tensione di alimentazione supplementare [V] 20...30 DC
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] 3300; (AUX)
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 3
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 4
Circuito d'ingresso ingressi digitali PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2)
Alimentazione degli ingressi AUX
Tensione di alimentazione [V] 18...30; (DC)
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] 200
Corrente di ingresso High [mA] 6...10
Corrente di ingresso Low [mA] 0...2
Livello di commutazione High [V] > 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Uscite
Numero delle uscite digitali 3
Circuito PNP
Campo di tensione DC [V] 20...30; (AUX)
Capacità di corrente per uscita [mA] 1000; (categoria d'uso DC-12: 700 mA; categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1))
Capacità di corrente uscite totale [A] 3
Resistente a cortocircuito si
Separate elettricamente si
Alimentazione dell'attuatore delle uscite AUX
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m] 2000
Grado di protezione IP 20
Grado di sporco 2
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [anni] 187
Note Il dispositivo deve essere alimentato da una fonte di tensione con separazione elettrica.; Questa fonte di tensione deve avere secondariamente un interruttore di protezione con certificazione UL (vedere addendum). ; In alternativa è possibile utilizzare un alimentatore classe 2 per alimentare AUX.
Parametri AS-i
Versione AS-i 2.11; 3.0
Indirizzamento AS-i Presa di indirizzamento
Modalità di indirizzamento esteso si
AS-i master profile M2; M3; M4
Profilo AS-i S-7.A.E
Configurazione I/O AS-i [hex] 7
Codice ID AS-i [hex] A.E
Certificato AS-i richiesto si
Assegnazione dei bit di dati
bit di dati D0 D1 D2 D3
Ingresso I-1 I-2 I-3 I-4
Uscita O-1 O-2 O-3 -
Dati meccanici
Peso [g] 143,5
Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN
Materiali PC-GF20
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo I1...I4, O1....O3
Funzionamento LED, verde AS-i, AUX
errori LED, rosso
Accessori
Accessori opzionali
connettore
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento pin header: