Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Dimensioni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 40 |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 924 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.1 |
---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | si |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 0 |
Codice ID AS-i [hex] | A.F |
Certificato AS-i | 74901 |
Dati meccanici
Peso [g] | 149,5 |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiali | PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|