Modulo AS-i con pulsante luminoso
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
Modulo AS-i con pulsante luminoso
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
- Utilizzo come pulsanti di start e stop oppure come tasti di conferma sulle macchine
- Pulsanti con punto di pressione palpabile a protezione contro contatto involontario
- LED luminosi come segnalazione ottica in caso di attivazione
- Comando attivo tramite AS-i
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 55 |
Ingressi
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certificato AS-i | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 133 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Dimensioni [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Materiali | PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|