- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo compatti CompactLine con montaggio a vite
- AC2455
Modulo AS-i CompactLine
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
Modulo AS-i CompactLine
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
- Montaggio e cablaggio semplici
- Alta resistenza ad urti e vibrazioni grazie al corpo resinato
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, funzione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Applicazione
Modello | Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4 |
---|---|
Applicazione | montaggio in campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 250 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4; (bidirezionale) |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Limitazione della corrente di ingresso [mA] | 15 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 10...30; (AUX) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 2000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 4 |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67; (utilizzando i cavi piatti E7400x / E7401x) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 190 | ||||||
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Indirizzamento ad infrarossi possibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificato AS-i | 126601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 370 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Materiali | PA 6.6; Presa: 1.4404 (AISI 316L); boccole filettate nella base di montaggio: 1.4404 (AISI 316L); O-ring: EPDM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato; viti acciaio inox (1.4578 / AISI 316 Cu) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ingressi
Connettore: M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Uscite
Connettore: M12; codifica: A |