- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo compatti CompactLine con montaggio a vite
- AC2456
Modulo AS-i CompactLine
AC2456
CompactM12 4 DI V4A
Modulo AS-i CompactLine
AC2456
CompactM12 4 DI V4A
- Montaggio e cablaggio semplici
- Alta resistenza ad urti e vibrazioni grazie al corpo resinato
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, funzione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 250 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Limitazione della corrente di ingresso [mA] | 15 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67; (utilizzando i cavi piatti E7400x / E7401x) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 383 | ||||||
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Indirizzamento ad infrarossi possibile | ||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | si | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificato AS-i | 126501 | ||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 285,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Materiali | PA 6.6; Presa: 1.4404 (AISI 316L); boccole filettate nella base di montaggio: 1.4404 (AISI 316L); O-ring: EPDM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato; viti acciaio inox (1.4578 / AISI 316 Cu) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: M12; codifica: A |