• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Moduli I/O AS-i
  4. Moduli da campo compatti CompactLine con montaggio a vite
  5. AC2457

Modulo AS-i CompactLine

AC2457

CompactLM12 4DI-Y M12 IP67

Modulo AS-i CompactLine

AC2457

CompactLM12 4DI-Y M12 IP67

  • Montaggio e cablaggio semplici
  • Alta resistenza ad urti e vibrazioni grazie al corpo resinato
  • LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, funzione e anomalia
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Applicazione
Applicazione montaggio in campo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] 250
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero degli ingressi digitali: 4
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 4
Circuito d'ingresso ingressi digitali PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2)
Alimentazione degli ingressi AS-i
Tensione di alimentazione [V] 20...30; (DC)
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] 200
Limitazione della corrente di ingresso [mA] 15
Corrente di ingresso High [mA] 6...10
Corrente di ingresso Low [mA] 0...2
Livello di commutazione High [V] > 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...80
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m] 2000
Grado di protezione IP 67; (utilizzando i cavi piatti E7400x / E7401x)
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [anni] 383
Certificazione UL
Tensione di alimentazione Class 2
Parametri AS-i
Versione AS-i 2.11; 3.0
Indirizzamento AS-i Indirizzamento ad infrarossi possibile
Modalità di indirizzamento esteso si
AS-i master profile M2; M3; M4
Profilo AS-i S-0.A.E
Configurazione I/O AS-i [hex] 0
Codice ID AS-i [hex] A.E
Certificato AS-i 40301
Assegnazione dei bit di dati
bit di dati D0 D1 D2 D3
Ingresso 1 2 3 4
Presa I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
Dati meccanici
Peso [g] 289,5
Tipo di montaggio cavi piatti AS-i per connessione diretta
Materiali PA; Presa: ottone nichelato; boccole filettate nella base di montaggio: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo I1...I4
Funzionamento LED, verde AS-i
Errori LED, rosso
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo Cavi piatti
Accessori
Accessori opzionali
Manicotto in inox, per il montaggio in caso di elevata sollecitazione meccanica , E70402
Osservazioni
Osservazioni
Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 4 x M12; codifica: A