- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo compatti CompactLine con montaggio a vite
- AC2482
Modulo AS-i CompactLine
AC2482
CompactM8 2DI 2DO
Modulo AS-i CompactLine
AC2482
CompactM8 2DI 2DO
- Montaggio e cablaggio semplici
- Alta resistenza ad urti e vibrazioni grazie al corpo resinato
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, funzione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 230 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 2; numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 2 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 180; (capacità di corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite: 180 mA) |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 2 |
---|---|
Campo di tensione DC [V] | 18...30 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 180; (capacità di corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite: 180 mA) |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | no |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...60 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 261 | ||||
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificato AS-i | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paottonetro bits |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 111 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su pannelli |
Dimensioni [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Materiali | PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Accessori
Fornitura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |