Applicazione
Modello |
Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4, Per il collegamento di contatti meccanici, collegare un sensore appropriato ad un ingresso qualsiasi |
Applicazione |
montaggio in campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] |
230 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] |
1000; (AUX; < 40 °C: 2 A) |
Watchdog integrato |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 4 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali |
4 |
Circuito d'ingresso ingressi digitali |
PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi |
AS-i |
Tensione di alimentazione [V] |
18...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] |
180 |
Corrente di ingresso High [mA] |
6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] |
0...2 |
Livello di commutazione High [V] |
> 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali |
si |
Uscite
Numero delle uscite digitali |
4 |
Circuito |
PNP |
Campo di tensione DC [V] |
15...30; (AUX) |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
500; (< 40 °C: 1000 mA) |
Resistente a cortocircuito |
si |
Separate elettricamente |
si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite |
AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...60 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] |
2000 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67; IP 68 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
MTTF [anni] |
278 |
Certificazione UL |
Tensione di alimentazione |
Class 2 |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i |
3.0 |
Modalità di indirizzamento esteso |
si |
AS-i master profile |
M4 |
Profilo AS-i |
S-7.A.7 |
Configurazione I/O AS-i [hex] |
7 |
Codice ID AS-i [hex] |
A.7 |
Assegnazione dei bit di dati |
bit di dati |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Ingresso |
1 |
2 |
3 |
4 |
Presa |
I-1 |
I-2 |
I-3 |
I-4 |
pin |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uscita |
1 |
2 |
3 |
4 |
Presa |
O-1 |
O-2 |
O-3 |
O-4 |
pin |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Paottonetro bits |
Bit di parametro |
Denonimazione |
|
|
|
|
|
P0 |
non utilizzato |
|
|
|
|
|
P1 |
indicazione degli errori di periferica |
: 1 |
attivato |
/ 0 |
disattivato |
|
P2 |
non utilizzato |
|
|
|
|
|
P3 |
non utilizzato |
|
|
|
|
|
|
Dati meccanici
Peso [g] |
150 |
Tipo di montaggio |
Montaggio su pannelli |
Dimensioni [mm] |
134,5 x 30 x 23,5 |
Materiali |
PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
LED, giallo I1...I4, O1...O4 |
Funzionamento |
LED, verde AS-i, AUX |
Errori |
LED, rosso |
|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo |
M12 |
Accessori
Fornitura |
Piastrine di identificazione |
Cappucci di protezione: 2 |
|
Accessori opzionali |
Cappuccio di protezione: M8, E73005 |
Derivazione per cavo piatto: 1 m, cavo rotondo, E70582 |
Adattatore per guida DIN:, E73007 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - AS-i
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Ingressi
|
Connettore: 4 x M8; codifica: A |
Collegamento elettrico - Uscite
|
Connettore: 4 x M8; codifica: A |