- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ClassicLine con montaggio a vite
- AC2519
Modulo AS-i ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
Modulo AS-i ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
- Montaggio e cablaggio semplici
- Collegamento del cavo piatto AS-i tramite basi di montaggio
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 157 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Tensione di alimentazione supplementare | opzionale |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 550; (AUX) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 4 |
---|
Ingressi
Precisione ingresso analogico [%] | 0,5 |
---|
Uscite
Numero delle uscite analogiche | 4; (collegamento di attuatori a 2 fili) |
---|---|
Uscita analogica tensione [V] | 0...10 |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 1200 |
Risoluzione uscita analogica | 16 (1 bit = 1 mV) |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i / AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 145 |
Parametri AS-i
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento; Indirizzamento ad infrarossi possibile |
---|---|
AS-i master profile | M3; M4 |
Profilo AS-i | S-7.3.6 |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 3.6 |
Dati meccanici
Peso [g] | 219,3 |
---|---|
Tipo di montaggio | Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto ed alimentazione esterna |
Materiali | PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,6...0,8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: M12; codifica: A |