Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero degli ingressi Pt100: 4 |
Campo di misura [°C] |
-200...850 |
Applicazione
Applicazione |
montaggio in campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] |
80 |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Capacità di corrente totale [A] |
0,08 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero degli ingressi Pt100: 4 |
Ingressi
Numero degli ingressi Pt100 |
4 |
Alimentazione degli ingressi |
AS-i |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali |
si |
Numero degli ingressi analogici |
collegamento di sensori a 2 e 4 fili |
Risoluzione ingresso analogico |
16 / 0,1 °C |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [°C] |
-200...850 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...70 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...85 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 50295 |
|
EN 61000-6-4 |
: 2001 |
EN 61000-6-2 |
: 2001 |
|
MTTF [anni] |
140 |
Parametri AS-i
Indirizzamento AS-i |
Presa di indirizzamento; Indirizzamento ad infrarossi possibile |
AS-i master profile |
M3; M4 |
Profilo AS-i |
S-7.3.E |
Configurazione I/O AS-i [hex] |
7 |
Codice ID AS-i [hex] |
3.E |
Dati meccanici
Peso [g] |
205,55 |
Tipo di montaggio |
Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto |
Materiali |
PBT |
Coppia di serraggio [Nm] |
0,6...0,8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
LED, giallo Canali AI1...AI4 |
Funzionamento |
LED, verde Tensione AS-i - AS-i |
Errori |
LED, rosso |
|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo |
Cavi piatti |
Collegamento elettrico
|
Connettore: M12; codifica: A |