- Prodotti
- AC2625
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Dati di processo, configurazione e diagnostica tramite PROFIBUS DP
- Integrazione diretta nell'impianto
- Versione robusta con corpo resinato per applicazione in ambienti industriali con condizioni critiche
- Semplice messa in funzione tramite file GSD
- Per il collegamento diretto di sensori IO-Link a PROFIBUS DP
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 200 |
Separazione del potenziale | no |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Tensione di alimentazione [V] | 21,6...28,4 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 500 |
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | -3...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.0 |
Numero porte classe A | 4 |
Velocità di trasmissione | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 287 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA 6; resina: PU; pins di contatto: ottone dorato |
Osservazioni
Note | Articolo in corso di dismissione |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - PROFIBUS
Connettore: M12; codifica: B |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: M8; codifica: A |