- Prodotti
- AC2630
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Dati di processo, configurazione e diagnostica tramite PROFIBUS DP
- Integrazione diretta nell'impianto
- Versione robusta con corpo resinato per applicazione in ambienti industriali con condizioni critiche
- Semplice messa in funzione tramite file GSD
- Per il collegamento diretto di otto sensori digitali a PROFIBUS DP
Articolo in corso di dismissione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...29 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 85 |
Separazione del potenziale | no |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 8 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 8 |
---|---|
Tensione di alimentazione [V] | 20...29 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 500 |
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | -3...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Interfacce
Velocità di trasmissione | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 296,5 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA 6; resina: PU; pins di contatto: ottone dorato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - PROFIBUS
Connettore: M12; codifica: B |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: M8; codifica: A |