- Prodotti
- AC2634
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Dati di processo, configurazione e diagnostica tramite PROFIBUS DP
- Integrazione diretta nell'impianto
- Versione robusta con corpo resinato per applicazione in ambienti industriali con condizioni critiche
- Semplice messa in funzione tramite file GSD
- Per il collegamento diretto di quattro sensori di temperatura Pt100 a PROFIBUS DP
Articolo in corso di dismissione
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi Pt100: 4 |
---|---|
Campo di misura [°C] | -200...850 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...29 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 110 |
Separazione del potenziale | no |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi Pt100: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi Pt100 | 4 |
---|---|
Alimentazione degli ingressi | da tensione di esercizio |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per il campo di misura |
|
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | < ± 1 |
---|
Interfacce
Velocità di trasmissione | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 308 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA 6; resina: PU; pins di contatto: ottone dorato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - PROFIBUS
Connettore: M12; codifica: B |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Collegamento | Connettore: M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: M8; codifica: A |