- Prodotti
- AC2637
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
Modulo I/O per applicazioni da campo
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Dati di processo, configurazione e diagnostica tramite PROFIBUS DP
- Integrazione diretta nell'impianto
- Versione robusta con corpo resinato per applicazione in ambienti industriali con condizioni critiche
- Semplice messa in funzione tramite file GSD
- Per il collegamento diretto di quattro attuatori analogici a PROFIBUS DP
Articolo in corso di dismissione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...29 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 115 |
Separazione del potenziale | no |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 4 |
---|
Uscite
Numero delle uscite analogiche | 4 |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Resistente a cortocircuito | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | da tensione di carico |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | < ± 0,3 |
---|
Interfacce
Velocità di trasmissione | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 300,5 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA 6; resina: PU; pins di contatto: ottone dorato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - PROFIBUS
Connettore: M12; codifica: B |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Collegamento | Connettore: M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: M8; codifica: A |