Modulo PCB AS-i
AC2752
PCB 4DI 4DO T C A/B
Modulo PCB AS-i
AC2752
PCB 4DI 4DO T C A/B
- Per il montaggio in piccoli alloggiamenti, quadri elettrici e pannelli di comando
- Cablaggio semplice e rapido tramite morsetti a vite
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Per il collegamento di interruttori meccanici in reti AS-i
- Connessione AS-i per quattro apparecchi di comando e segnalazione
Applicazione
Modello | Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4 |
---|---|
Applicazione | Housing per pannello montaggio |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 180; (senza sensori: < 30 mA; ingressi e uscite attivi: < 180 mA) |
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 0,15; (corrente totale per tutti gli ingressi e tutte le uscite, alimentata da AS-i: 150 mA) |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 150 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 4 |
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 18...30; (DC) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 0,15 |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 220 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 3.0 |
---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | si |
AS-i master profile | M4 |
Profilo AS-i | S-7.A.7 |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | A.7 |
Certificato AS-i | 102301 |
Dati meccanici
Peso [g] | 68 |
---|---|
Tipo di montaggio | installazione in una scatola di derivazione |
Dimensioni [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiali | Corpo: PC resinato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: |