- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ProcessLine per ambienti bagnati
- AC2900
Modulo AS-i ProcessLine
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
Modulo AS-i ProcessLine
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
- Specifico per applicazioni in settori umidi dell'industria alimentare e delle bevande
- Design per applicazioni igieniche senza spigoli né angoli
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Alimentazione AS-i e da 24 V tramite connettore M12 comune
Applicazione
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A) |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -5...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -5...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 613,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiali | Corpo: acciaio inox; O-ring: EPDM; Cappucci di protezione: PP |
Materiale guarnizione | EPDM |
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 8 x M12; codifica: A; Guarnizione: EPDM; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm; Max. lunghezza del cavo: 20 m |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Guarnizione: EPDM; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm; Max. lunghezza del cavo: 2 m |