- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ProcessLine per ambienti bagnati
- AC2923
Modulo AS-i ProcessLine
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
Modulo AS-i ProcessLine
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
- Specifico per applicazioni in settori umidi dell'industria alimentare e delle bevande
- Design per applicazioni igieniche senza spigoli né angoli
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
Applicazione
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 450 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 4 |
---|
Ingressi
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 4; (collegamento di sensori a 2, 3 e 4 fili) |
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 18...30 |
Max. caduta di tensione sul carico per tensione nominale [V] | 10 |
Risoluzione ingresso analogico | 1 bit = 1 µA |
Precisione ingresso analogico [%] | 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -5...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C) non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 98 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | no |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profilo AS-i | S-7.3.E |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 3.E |
Certificato AS-i | 101108 |
Dati meccanici
Peso [g] | 625 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiali | boccola filettata: 1.4404 (AISI 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Cappuccio di protezione: PP |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - AS-i
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: 4 x M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm |