Applicazione
Modello |
AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
Applicazione |
settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Dati elettrici
Classe di isolamento |
III |
Rilevamento di sovracorrente |
si; (4400 mA ± 200 mA) |
Funzionamento AS-i
Tensione di esercizio [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Corrente assorbita [mA] |
4000; (AS-i) |
Tensione di alimentazione supplementare [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] |
4000; (AUX) |
Funzionamento IO-Link
Tensione di esercizio [V] |
20...30 DC; (US) |
Corrente assorbita [mA] |
4000; (US) |
Tensione di alimentazione supplementare [V] |
20...30 DC; (UA) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] |
4000; (UA) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] |
4000 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K) |
Grado di protezione (NEMA 250) |
6P |
Grado di sporco |
2 |
Fluidi chimici |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF [anni] |
379 |
Dati meccanici
Peso [g] |
391,2 |
Dimensioni [mm] |
208 x 59,3 x 38,4 |
Materiali |
Corpo: PA grigio; Connettori: 1.4404 (AISI 316L) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Funzionamento |
LED, verde AS-i / AUX / US / UA |
Errore |
LED, rosso |
|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo |
M12 |
Collegamento elettrico - Power IN
funzionamento AS-i |
Connettore: M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 0,6...0,8 Nm |
Collegamento elettrico - Power OUT
funzionamento AS-i 1...8 |
Connettore: M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 0,6...0,8 Nm |