Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Per l'utilizzo in quadri elettrici
- Cablaggio rapido e semplice tramite morsetti a molla
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Morsetti doppi per la connessione passante della tensione di alimentazione
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e funzione
Applicazione
Applicazione | Montaggio in quadri elettrici |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 157 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Tensione di alimentazione supplementare | opzionale |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 550; (AUX) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 4 |
---|
Ingressi
Alimentazione degli ingressi | AS-i / AUX |
---|---|
Tensione di alimentazione [V] | 18...30 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 100 |
Numero degli ingressi analogici | 4; (collegamento di sensori a 2, 3 e 4 fili) |
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 |
Resistenza a cortocircuito ingressi analogici | no |
Risoluzione ingresso analogico | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Precisione ingresso analogico [%] | 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 20 |
Grado di protezione morsetti | IP 20 |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento |
Modalità di indirizzamento esteso | no |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profilo AS-i | S-7.3.E |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 3.E |
Dati meccanici
Peso [g] | 260,7 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | PC-GF20 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | connettori: 4 x ; Dimensione reticolo: 5,0 mm |
---|