Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Applicazione
Applicazione | Montaggio in quadri elettrici |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 157 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Tensione di alimentazione supplementare | opzionale |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 550; (AUX) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 4 |
---|
Uscite
Numero delle uscite analogiche | 4; (collegamento di attuatori a 2 o 4 fili) |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 0...20 |
Carico max [Ω] | 600 |
Max. caduta di tensione sul carico per corrente nominale [V] | 10 |
Resistente a sovraccarico | si |
Risoluzione uscita analogica | 16 (1 bit = 1 µA) |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i / AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 20 |
Grado di protezione morsetti | IP 20 |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento |
Modalità di indirizzamento esteso | no |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profilo AS-i | S-7.3.6 |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 3.6 |
Dati meccanici
Peso [g] | 202,1 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | PC-GF20 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | connettori: 4 x ; Dimensione reticolo: 5,0 mm |
---|