Ripetitore AS-i
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
Ripetitore AS-i
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Per aumentare la lunghezza del cavo nella rete AS-i
- Per l'utilizzo in quadri elettrici
- Cablaggio semplice e rapido tramite connettore COMBICON con morsetti a vite
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- LED ben visibili per l'indicazione di funzionamento e anomalie
Applicazione
Applicazione | Prolungamento della rete AS-i di 100 m |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 60; (per ogni linea AS-i) |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Separate elettricamente | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Grado di protezione | IP 20 | |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 170 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | PA 6.6 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|