Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
Applicazione
Applicazione | Montaggio in quadri elettrici |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 300 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite relè: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Campo di tensione DC [V] | 24; (Le uscite O1 e O3 nonché O2 e O4 devono essere alimentate, a coppie, con la stessa tensione, 2 x 24 V DC) |
---|---|
Campo di tensione AC [V] | 10...240; (Le uscite O1 e O3 nonché O2 e O4 devono essere alimentate, a coppie, con la stessa tensione, 2 x 240 V AC) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 6000; (carico ohmico) |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 6; (carico ohmico) |
Numero delle uscite relè | 4 |
Resistente a cortocircuito | no |
Separate elettricamente | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Grado di protezione | IP 20 | |
Grado di protezione morsetti | IP 20 | |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 295 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | |||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | no | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 214,7 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | plastica; PC-GF20 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | connettori: 4 x ; Dimensione reticolo: 5,0 mm |
---|