Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3264
SmartL25 4DI 3DO T C
Modulo AS-i per quadro elettrico
AC3264
SmartL25 4DI 3DO T C
Applicazione
Applicazione | Montaggio in quadri elettrici |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 250 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 3000; (AUX) |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 3 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 3 |
---|---|
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 20...30; (AUX) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1000; (categoria d'uso DC-12: 700 mA; categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 3 |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Grado di protezione | IP 20 | |
Grado di protezione morsetti | IP 20 | |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 264 | ||||||
Note | Il dispositivo deve essere alimentato da una fonte di tensione con separazione elettrica.; Questa fonte di tensione deve avere secondariamente un interruttore di protezione con certificazione UL (vedere addendum). ; In alternativa è possibile utilizzare un alimentatore classe 2 per alimentare AUX. |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | |||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 131,2 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | plastica; PC-GF20 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | connettori: 4 x ; Dimensione reticolo: 5,0 mm |
---|