- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Sistemi di controllo di sicurezza
- Gateway AS-i con PLC di sicurezza
- AC422S
Gateway AS-i EtherNet/IP con PLC di sicurezza
AC422S
SmartPLC SafeLine 2ASi EIP
Gateway AS-i EtherNet/IP con PLC di sicurezza
AC422S
SmartPLC SafeLine 2ASi EIP
- Con interfaccia del bus di campo integrata e PLC di sicurezza
- Scambio dati affidabile e rapido con il livello sensore-attuatore
- Display a colori per la visualizzazione dello stato di tutti gli slave AS-i in loco
- Configurazione, messa in funzione e diagnostica semplici
- Menu di configurazione rapida con uso intuitivo
Applicazione
Applicazione | gateway EtherNet/IP con elaborazione sicura |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 750 |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Numero di master AS-i | 2 |
Separazione del potenziale | si |
Ingressi
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
---|---|
Alimentazione degli ingressi | secondo SELV/PELV |
Tensione di alimentazione [V] | 18...24 |
Uscite
Circuito | PNP |
---|---|
Campo di tensione DC [V] | 18...32; (secondo SELV/PELV) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 500 |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Protocollo | EtherCAT |
---|---|
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Velocità di trasmissione | 100 MBaud |
---|---|
Protocollo | EtherNet/IP |
Tipo di utilizzo | trasmissione dati; Programmazione |
Protocollo | FSoE |
---|
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | Modbus TCP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | TCP/IP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | UDP/IP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...70 |
Grado di protezione | IP 20 |
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
|
||
---|---|---|---|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 3.0 |
---|---|
Profilo AS-i | M4 |
Certificato AS-i | 125301 |
Dati meccanici
Peso [g] | 811 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Materiali | alluminio verniciato; lamiera di acciaio zincato; PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|