Base di montaggio per moduli AS-i
AC5000
ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
Base di montaggio per moduli AS-i
AC5000
ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
- Interfaccia AS-i per il modulo
- Affidabile collegamento al cavo piatto AS-i grazie alla tecnica di montaggio rapido
- Per il montaggio su guida DIN e pannello posteriore
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Carico del contatto | < 2 A |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Dati meccanici
Peso [g] | 58,7 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN e su parete |
Dimensioni [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiali | PBT |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
pin di contatto nel modulo: |