- Prodotti
- AC5005
Derivazione per cavo piatto AS-i
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
Derivazione per cavo piatto AS-i
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
- Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: E75005 Confronta prodotti: AC5005 / E75005 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Modello | AS-i |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 20,9 |
---|---|
Materiali | Guarnizione: NBR; Corpo: PA; O-ring: FKM; viti: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); dado: ottone nichelato; pins di contatto: bronzo dorato |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,35 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: M12; codifica: A |