• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori per AS-Interface
  4. Basi di montaggio
  5. AC5011

Base di montaggio per moduli AS-i

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

Base di montaggio per moduli AS-i

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

  • Interfaccia AS-i per il modulo
  • Affidabile collegamento al cavo piatto AS-i grazie alla tecnica di montaggio rapido
  • Per il montaggio su guida DIN e pannello posteriore
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • cul
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare [V] 24 DC
Uscite
Modello elettrico AS-i
Carico del contatto < 2 A
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parametri AS-i
Indirizzamento AS-i Presa di indirizzamento
Dati meccanici
Peso [g] 61
Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete
Dimensioni [mm] 45 x 80 x 20
Materiali PBT
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
pin di contatto nel modulo: