- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
- AC5200
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
- Montaggio e cablaggio semplici, senza utensili, grazie alla tecnica di montaggio rapido
- Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" secondo cULus) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 10284 |
Dati meccanici
Peso [g] | 152,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Dimensioni [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Materiali | PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni | |
Connettore: M12; codifica: A |