- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
- AC5210
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
- Montaggio e cablaggio semplici, senza utensili, grazie alla tecnica di montaggio rapido
- Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 300 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 8 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 250; (2 x 125) |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 218 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | ||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | si | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificato AS-i | 89001 | ||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 284,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Materiali | PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni |
---|---|
Collegamento | Connettore: M12 |