- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
- AC5213
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Montaggio e cablaggio semplici, senza utensili, grazie alla tecnica di montaggio rapido
- Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 50 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 15...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 2000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 201 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | ||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | no | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 183,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Materiali | PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni |
---|---|
Collegamento | Connettore: M12 |