- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
- AC5226
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
- Montaggio e cablaggio semplici, senza utensili, grazie alla tecnica di montaggio rapido
- Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 4 |
---|
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 50 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 2000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 4 |
---|
Ingressi
Alimentazione degli ingressi | AUX |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 4; (collegamento di sensori a 2, 3 e 4 fili) |
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 |
Max. caduta di tensione sul carico per tensione nominale [V] | 10 |
Resistenza a cortocircuito ingressi analogici | si |
Risoluzione ingresso analogico | 12 bit |
Precisione / Deriva
Precisione | 0,5; (% del valore finale; tolleranza sotto l'influenza di interferenze elettromagnetiche: < ± 1 % del valore finale) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 105 | ||||||
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | no |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profilo AS-i | S-7.3.E |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 3.E |
Certificato AS-i | 123501 |
Dati meccanici
Peso [g] | 188 |
---|---|
Materiali | PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni | |
Connettore: M12; codifica: A |