- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
- AC5230
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
- Montaggio e cablaggio semplici, senza utensili, grazie alla tecnica di montaggio rapido
- Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 2; Numero degli ingressi analogici: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Applicazione
Modello | Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4 |
---|---|
Applicazione | montaggio in campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 250 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Capacità di corrente totale [A] | 0,2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 2; Numero degli ingressi analogici: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 2 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30; (DC) |
Numero degli ingressi analogici | 1; (collegamento di sensori a 2, 3 e 4 fili) |
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 |
Max. caduta di tensione sul carico per tensione nominale [V] | 10 |
Resistenza a cortocircuito ingressi analogici | si |
Risoluzione ingresso analogico | 12 bit |
Uscite
Numero delle uscite analogiche | 1; (collegamento di attuatori a 2, 3 e 4 fili) |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Max. caduta di tensione sul carico per corrente nominale [V] | 10 |
Risoluzione uscita analogica | 12 bit |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | 0,5 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 137 | ||||
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 3.0 |
---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | no |
AS-i master profile | M4 |
Profilo AS-i | S-7.5.5 |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 5.5 |
Dati meccanici
Peso [g] | 162,6 |
---|---|
Materiali | PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
; Max. lunghezza del cavo: 30 m |
Collegamento elettrico - Digitale
Collegamento | Connettore: M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 30 m |
---|
Collegamento elettrico - analogico
Connettore: M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 30 m |