- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
- AC5274
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5274
ClassicLine 4DI 3DO IP67
Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido
AC5274
ClassicLine 4DI 3DO IP67
- Montaggio e cablaggio semplici, senza utensili, grazie alla tecnica di montaggio rapido
- Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Robusti connettori M12 per il collegamento di sensori e attuatori
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 250 |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 3 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 3 |
---|---|
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 15...30; (secondo PELV) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 162 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 273,7 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Materiali | PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni |
Collegamento elettrico - Ingressi
Connettore: M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Uscite
Connettore: M12; codifica: A |