AirBox AS-i con tecnica di montaggio rapido
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
AirBox AS-i con tecnica di montaggio rapido
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
- Per il comando decentralizzato di cilindri e attuatori
- Combinazione di modulo I/O AS-i ed elettrovalvola
- Alta efficienza energetica grazie all'utilizzo vicino all'attuatore
- Minime operazioni di installazione e cablaggio
- Montaggio e cablaggio semplici, senza utensili, grazie alla tecnica di montaggio rapido
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -10...50 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 300 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite pneumatiche: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 2 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30; (tramite cavo piatto) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite pneumatiche | 1; (uscita pneumatica selezionabile NO / NC ; monostabile) |
---|---|
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 360 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | |||||||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | no | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 344,2 |
---|---|
Tipo di montaggio | installazione rapida |
Materiali | PA; POM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Sistema pneumatico | 1 x valvola a spola 5/2 (senza sovrapposizioni) |
Campo della pressione di esercizio [bar] | 3...8 |
Campo della pressione di esercizio [MPa] | 0,3...0,8 |
Campo della pressione di esercizio [psi] | 44...116 |
Portata d'aria con 6/5 bar [l/min] | 500 |
Consistenza dell'aria compressa | aria compressa non lubrificata classe 6-3-1; aria compressa lubrificata classe 6-3-4 |
Comando manuale | con breve pressione o a pressione - con rotazione bloccante |
Raccordo del tubo | 8 mm |
Scarico | aria di scarico deviabile tramite raccordo per tubo |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni |
---|---|
Collegamento | Connettore: M12 |
diagrammi e curve
Simbologia pneumatica
|
|
---|