• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Soluzioni IIoT
  3. Hardware IIoT
  4. Controller IIoT
  5. AE1300

edgeController

AE1300

IIoT edgeController/12"/Touch

edgeController

AE1300

IIoT edgeController/12"/Touch

  • Interfaccia cloud, visualizzazione e potente controller in un unico dispositivo
  • Programmabile tramite CODESYS V3.5
  • Accesso plug & play al livello I/O via Ethernet
  • L'elevato grado di protezione IP65 rende superflui i quadri elettrici
  • Corpo e tecnologia del dispositivo progettati per l'utilizzo in ambienti difficili
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Interfaccia di comunicazione Ethernet; USB
Dimensioni [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Applicazione
Applicazione edgeDevice programmabile per applicazioni industriali
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...32 DC
Tensione nominale DC [V] 24
Potenza assorbita [W] 32
Protezione da inversione di polarità si
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione CODESYS 3.5
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 si
Interfacce
Interfaccia di comunicazione Ethernet; USB
Numero delle interfacce Ethernet 2
Numero delle interfacce USB 2
Ethernet
Standard di trasmissione 10Base-T; 100Base-TX
Velocità di trasmissione 10 MBit/s; 100 MBit/s
Tipo di connettore M12
Protocollo EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors)
USB
Velocità di trasmissione < 480 MBit/s
Tipo di connettore M12
Versione USB 2.0
Nota per le interfacce
Limitazione della corrente di uscita: 1,5 A
Corrente di uscita totale: 1,5 A
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...65
Indicazioni per la temperatura ambiente
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
La temperatura della scheda madre non deve superare gli 85 °C.
Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni d'uso
Temperatura di immagazzinamento [°C] -35...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m] 3000
Grado di protezione IP 65
Grado di sporco 2
Dati meccanici
Peso [g] 2288,2
Tipo di montaggio montaggio in superficie / integrato
Dimensioni [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Materiali Corpo: alluminio pressofuso verniciato; visualizzatore: vetro indurito chimicamente e antiriflesso
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
LED di stato LED, multicolore programmabile
Risoluzione display 1280 x 480
Tipo di visualizzazione display a colori con touch screen
Dimensione display 12,3" 8:3
Retroilluminazione display LED
Intensità di colore 24 Bit
Luminosità [cd/m²] > 1000
Rapporto di contrasto 1000:1
Hardware
Processore ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Memoria di lavoro 1 GByte RAM
Memoria di massa 8 GByte Flash
Memoria rimovibile interfaccia USB
Memoria dati
Ora giusta si; UTC, batteria tampone
Accessori
Accessori necessari
Cavo di collegamento con connettore maschio: AMP - M12, E70450
cavo di collegamento con fili liberi: AMP, E70451
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 2 x M12; codifica: D
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: 1 x connettore AMP
Collegamento elettrico - USB
Connettore: 2 x M12; codifica: B