gateway wireless IoT
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
gateway wireless IoT
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
- Invia i dati dei sensori IO-Link direttamente nel cloud tramite la rete di telefonia mobile
- Possibilità di collegare due sensori IO-Link
L'utilizzo di io-key richiede un contratto dati.
Scegli qui la tariffa più adatta alle tue esigenze.
Applicazione
Applicazione | acquisizione dati dei sensori e trasmissione radio al cloud ifm | |
---|---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Sudafrica | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 2000 |
Potenza assorbita [W] | 8,6 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 0,5; (porta IO-Link) |
Guadagno di antenna [dB] | 3 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero delle uscite digitali | 2 |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | visualizzazione della dashboard con funzioni di allarme via mail o SMS |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; rete mobile; Bluetooth |
---|
Standard di trasmissione | BLE 5.0 | |
---|---|---|
Banda di frequenza | 2402...2480 MHz | |
Potenza di emissione [mW] | 2,51 | |
Tipo di utilizzo | interfaccia di servizio | |
Nota per le interfacce |
|
Numero porte | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Standard di trasmissione | NarrowBand-IoT; 2G quad band GSM; LTE Cat-M1 |
---|---|
Banda di frequenza | B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...60 |
Max. altezza s.l.m. [m] | 3000 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||
Certificazione apparecchiature radio | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Dati meccanici
Peso [g] | 152,6 |
---|---|
Materiali | Corpo: ABS |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - IO-Link
IO-Link Port 1 | Connettore: 2 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Power | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|