- Prodotti
- AL1220
Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP
AL1220
IO-Link Master PL EIP 4P IP67
Applicazione
Applicazione | Moduli I/O per applicazioni di campo |
---|---|
Funzione daisy-chain | Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 300...3900; (US) |
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3,6 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 8; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 8; numero delle uscite digitali: 4 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 300 |
Resistente a cortocircuito | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | EtherNet/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Nota per le interfacce |
|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe A | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 101 |
Dati meccanici
Peso [g] | 324,53 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: FKM |
---|
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
X31 | Connettore: M12; codifica: T |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
X32 | Connettore: M12; codifica: T; Guarnizione: FKM |
---|