Applicazione
Applicazione | Moduli I/O per l'impiego nel quadro elettrico |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 300...3900; (US) |
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3,6 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 16; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 8; numero delle uscite digitali: 8 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 300 |
Resistente a cortocircuito | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | EtherNet/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Nota per le interfacce |
|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | MQTT JSON | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Nota per le interfacce |
|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe A | 8 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 44 |
Dati meccanici
Peso [g] | 318 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA arancione |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |