• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Moduli da campo Ethernet
  4. Switch Ethernet per l'industria alimentare e delle bevande
  5. AL3001

PROFINET-Switch

AL3001

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

PROFINET-Switch

AL3001

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

  • Switch a 6 porte (non gestito) per PROFINET Classe A
  • Alimentazione con connettore M12 codificato A standardizzato
  • Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Applicazione
Modello switch non gestito per applicazioni da campo
Applicazione für PROFINET-Netzwerke
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8...32 DC; (US ; secondo SELV/PELV; cULus: 8...28 DC)
Tensione nominale DC [V] 12 / 24
Corrente assorbita [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Classe di isolamento III
Protetto da inversione di polarità si
Interfacce
Interfaccia di comunicazione Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet 6
Standard di trasmissione 10Base-T; 100Base-TX
Velocità di trasmissione 10 MBit/s; 100 MBit/s
Nota per le interfacce
PROFINET Conformance Class A (CC-A)
tipo di elaborazione: Store and Forward
Auto Polarity
Auto Negotiation
Auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
codice di priorità: 4
dimensione tabella MAC: 2000 indirizzi
bloccare: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90
Max. altezza s.l.m. [m] 4000
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K)
Grado di protezione (NEMA 250) 6P
Grado di sporco 2
Fluidi chimici
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Test / Certificazioni
EMC
UN/ECE-R10 emissione di interferenze e immunità: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulso 1 coefficiente di precisione 4 / stato funzionale C (12 V)
ISO 7637-2 Impulso 2a coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (12 V)
ISO 7637-2 Impulso 2b coefficiente di precisione 4 / stato funzionale C (12 V)
ISO 7637-2 Impulso 3a coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (12 V)
ISO 7637-2 Impulso 3b coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (12 V)
ISO 7637-2 Impulso 4 coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (12 V)
ISO 7637-2 Impulso 5a coefficiente di precisione 3 / stato funzionale A (12 V)
ISO 7637-2 Impulso 1 coefficiente di precisione 4 / stato funzionale C (24 V)
ISO 7637-2 Impulso 2a coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (24 V)
ISO 7637-2 Impulso 2b coefficiente di precisione 4 / stato funzionale C (24 V)
ISO 7637-2 Impulso 3a coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (24 V)
ISO 7637-2 Impulso 3b coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (24 V)
ISO 7637-2 Impulso 4 coefficiente di precisione 4 / stato funzionale A (24 V)
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Dati meccanici
Peso [g] 315,65
Materiali Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione EPDM
Accessori
Fornitura
Cappuccio di protezione: 1 x M12, acciaio inox, E12542
Osservazioni
Osservazioni
Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Ethernet
X01...X06 Connettore: 6 x M12; codifica: D; Guarnizione: EPDM
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
X31 Connettore: 1 x M12; codifica: A