- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli da campo Ethernet
- Switch Ethernet per l'industria alimentare e delle bevande
- AL3151
Ethernet Switch
AL3151
ETH Switch PFL IoT 6P IP69K
Ethernet Switch
AL3151
ETH Switch PFL IoT 6P IP69K
- Switch a 6 porte (non gestito) per tutti i comuni protocolli di automazione e applicazioni IIoT
- Alimentazione daisy chain con connettore M12 standard M12 codificato a L
- Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
Applicazione
Modello | switch non gestito per applicazioni da campo |
---|---|
Applicazione | per reti TCP/IP; per reti EtherNet/IP; per reti Modbus TCP |
Funzione daisy-chain | Tensione di alimentazione |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC; (US ; secondo SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Corrente assorbita [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 6 | ||||||||
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Max. altezza s.l.m. [m] | 4000 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K) | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 323,85 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L) |
Materiale guarnizione | EPDM |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
X1...X6 | Connettore: 6 x M12; codifica: D; Guarnizione: EPDM |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
XD1 | Connettore: 1 x M12; codifica: L |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
XD2 | Connettore: 1 x M12; codifica: L; Guarnizione: EPDM |
---|