- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli da campo Ethernet
- Ethernet I/O modules for factory automation
- AL4022
modulo Ethernet con interfaccia EtherNet/IP
AL4022
ETH Module SL EIP 16DI IP67
modulo Ethernet con interfaccia EtherNet/IP
AL4022
ETH Module SL EIP 16DI IP67
- Modulo bus di campo con ingressi digitali
- Collegamento diretto dei sensori al bus di campo per un cablaggio ben strutturato
- Funzione contatore ad alta frequenza, integrata nel modulo Ethernet
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
Applicazione
Applicazione | Moduli I/O per applicazioni di campo |
---|---|
Funzione daisy-chain | interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3,6 |
Capacità di corrente totale (UL) [A] | 3,2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 16 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 16; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Funzione di contatore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funzioni e parametri |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | EtherNet/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 130 |
Dati meccanici
Peso [g] | 405,1 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: FKM |
---|
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Digital Input X01...X08 | Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
X31 | Connettore: M12; codifica: A |
---|