Applicazione
Applicazione |
Moduli I/O per applicazioni di campo |
Funzione daisy-chain |
Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
20...30 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
Corrente assorbita [mA] |
300...3900 |
Classe di isolamento |
III |
Tensione di alimentazione supplementare [V] |
20...30 DC; (UA) |
Alimentazione attuatore UA
Capacità di corrente totale [A] |
8 |
Capacità di corrente per ogni porta [A] |
3,6 |
Alimentazione sensore US
Capacità di corrente totale [A] |
3,6 |
Capacità di corrente per ogni porta [A] |
3,6 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 8; numero delle uscite digitali: 8 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali |
8; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Livello di commutazione High [V] |
11...30 |
Livello di commutazione Low [V] |
0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali |
si |
Uscite
Numero delle uscite digitali |
8 |
Resistente a cortocircuito |
si |
Alimentazione attuatore UA
Capacità di corrente per uscita [mA] |
3600 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
Funzione di contatore |
Funzioni e parametri |
Commutazione |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
funzione di commutazione (SSC) |
single point, two point, window, latch |
numero |
4 (1 contatore per ogni porta di ingresso) |
frequenza di conteggio |
4500 Hz |
contatore principale |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
contatore di lotti |
16 Bit (0…65.535) |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Standard di trasmissione |
100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
100 MBit/s |
Protocollo |
PROFINET |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 0.0.0.0 |
subnet mask: 0.0.0.0 |
indirizzo IP gateway: 0.0.0.0 |
indirizzo MAC: vedere etichetta |
|
Nota per le interfacce |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
ridondanza S2 |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
topologie di rete supportate: linea |
anello |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 66; IP 67 |
Grado di protezione (NEMA 250) |
6P |
Grado di sporco |
2 |
Fluidi chimici |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Dati meccanici
Peso [g] |
421 |
Materiali |
Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato |
Materiale guarnizione |
FKM |
Osservazioni
Osservazioni |
Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: FKM |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Digital Output X1...X4 |
Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
XD1 |
Connettore: M12; codifica: L |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
XD2 |
Connettore: M12; codifica: L; Guarnizione: FKM |