- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli da campo Ethernet
- Ethernet I/O modules for the food and beverage industry
- AL4323
modulo Ethernet con interfaccia EtherNet/IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
modulo Ethernet con interfaccia EtherNet/IP
AL4323
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP69K
- Fieldbus module with digital inputs and outputs
- Direct connection of actuators and sensors to the fieldbus for a clear wiring structure
- Connection of large actuators possible
- High-frequency counter function with the option of direct switching of the outputs
- Alimentazione daisy chain con connettore M12 standard M12 codificato a L
Applicazione
Applicazione | Aree igieniche; Moduli I/O per applicazioni di campo |
---|---|
Funzione daisy-chain | Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...28 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 300...3900 |
Classe di isolamento | III |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...28 DC; (UA) |
Capacità di corrente totale [A] | 8 |
---|---|
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 3,6 |
Capacità di corrente totale [A] | 3,6 |
---|---|
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 3,6 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 8; numero delle uscite digitali: 8 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 8; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 8 |
---|---|
Resistente a cortocircuito | si |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 3600 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Funzione di contatore | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funzioni e parametri |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | EtherNet/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K) | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 435,9 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L) |
Materiale guarnizione | EPDM |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: EPDM |
---|
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Digital Output X1...X4 | Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: EPDM |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
XD1 | Connettore: M12; codifica: L |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
XD2 | Connettore: M12; codifica: L; Guarnizione: EPDM |
---|