- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Antenne per il collegamento a centraline di controllo
- ANT421
Testina di lettura/scrittura RFID HF
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
Testina di lettura/scrittura RFID HF
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
- Per l'identificazione affidabile di TAG su portapezzi e prodotti
- Corpo in acciaio inox robusto per l'utilizzo in sistemi di assemblaggio, di alimentazione e movimentazione
- Ideale per applicazione con adattatore per antenne RFID per aumentarne la portata
- Testina di lettura/scrittura RFID HF per un montaggio non incastrato
- Per il collegamento di centraline di controllo RFID LF/HF tramite affidabile connettore M12
Applicazione
Applicazione | rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto | |
---|---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Cina; Taiwan; India; Corea del Sud; Singapore; Ucraina | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC; (Alimentazione solo tramite centralina di controllo DTE10x (secondo EN 60950-1)) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Campo di rilevamento
Distanza testina di scrittura/lettura frontale [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Distanza testina di scrittura/lettura laterale [mm] | 90 | |||
Distanza dal TAG [mm] |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | DATA / DTE10x |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 509,62 |
Dati meccanici
Peso [g] | 94 |
---|---|
Corpo | cilindrico |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: acciaio inox; Tappo: PPS; finestra LED: PEI |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|