Testina di lettura/scrittura RFID LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
Testina di lettura/scrittura RFID LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
- Per l'identificazione affidabile di TAG su portapezzi e prodotti
- Corpo robusto per l'utilizzo in sistemi di assemblaggio, di alimentazione e movimentazione
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Grande distanza di scrittura/lettura
- Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
Applicazione
Applicazione | rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto | |
---|---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Cina; Taiwan; India; Corea del Sud; Singapore; Malesia; Regno Unito; Nuova Zelanda | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 0,125 |
Campo di rilevamento
Velocità di passaggio [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanza testina di scrittura/lettura frontale [mm] | 400 | |||||||||
Distanza testina di scrittura/lettura laterale [mm] | 400 | |||||||||
Distanza dal TAG [mm] |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | DATA / DTE10x |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 536 |
Dati meccanici
Peso [g] | 185 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Superficie attiva | orientabile in 5 posizioni |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiali | Corpo: PA; parti metalliche: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12, orientabile, con bloccaggio; codifica: A |
---|