- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Antenne per il collegamento a centraline di controllo
- ANT516
Testina di lettura/scrittura RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
Testina di lettura/scrittura RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- Per l'identificazione affidabile di TAG su portapezzi e prodotti
- Testina di lettura/scrittura RFID HF piatta per applicazione in spazi ristretti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ideale per applicazione con adattatore per antenne RFID per aumentarne la portata
- Per il collegamento di centraline di controllo RFID LF/HF tramite affidabile connettore M12
Applicazione
Applicazione | rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto | |
---|---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | UE/RED; Giappone; Australia; Cina; Taiwan; India; Singapore; Ucraina; USA; Canada; Malesia; Brasile; Messico; Vietnam | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Campo di rilevamento
Distanza testina di scrittura/lettura frontale [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Distanza testina di scrittura/lettura laterale [mm] | 160 | |||
Distanza dal TAG [mm] |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | DATA / DTE10x |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 457,9 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 90 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiali | PBT; TPE-U; acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|