- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Antenne RFID per il collegamento a centraline di controllo
- ANT960
Antenna RFID UHF
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Antenna RFID UHF
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Dati elettrici
Max. potenza di ingresso [mW] | 1000 |
---|---|
Frequenza operativa [MHz] | 902...928 (FCC) |
Collegamenti dell'antenna | 1; (Presa TNC) |
Polarizzazione | circolare |
Potenza di trasmissione ERP [mW] | 3981 |
Guadagno di antenna [dB] | 8,5 |
Impedenza [Ω] | 50 |
Campo di rilevamento
Angolo di apertura del campo [°] | 65 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 2406,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiali | Corpo: alluminio; Presa TNC: ottone / PTFE; Protezione: plastica; |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|