- Prodotti
- CR0200
Controllore logico programmabile per macchine mobili
CR0200
R360/Extended Controller
Controllore logico programmabile per macchine mobili
CR0200
R360/Extended Controller
- Per complesse funzioni di controllo in veicoli e macchine mobili
- Con molti canali di ingresso e uscita configurabili in modo multifunzionale
- Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione
- Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
- Certificazione E1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione) per utilizzo in condizioni critiche
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: CR720S Confronta prodotti: CR0200 / CR720S Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 80 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 80; Numero degli ingressi analogici: 16; Numero degli ingressi di frequenza: 16; numero delle uscite digitali: 48 |
Ingressi
Numero degli ingressi di frequenza | 16 |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 80 |
Numero degli ingressi analogici | 16 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 48 |
---|---|
Numero delle uscite PWM | 24 |
Numero delle uscite PWM-I | 16 |
Numero delle uscite ponte H | 4 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | funzioni di ingresso/uscita |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 4 |
---|---|
Numero delle interfacce RS232 | 2 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 25 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1935,4 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 153 x 43 x 277 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|