- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sistemi di controllo
- Sistemi di controllo per cabine e pannelli di comando
- CR0403
Controllore logico programmabile per macchine mobili
CR0403
R360/BasicController 12/12
Controllore logico programmabile per macchine mobili
CR0403
R360/BasicController 12/12
- Per semplici funzioni di controllo in veicoli e macchine mobili
- Con molti canali di ingresso e uscita configurabili in modo multifunzionale
- Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione
- Per l'utilizzo nella cabina di guida e nel quadro elettrico
- programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 2.3
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 24 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 12; Numero degli ingressi analogici: 4; Numero degli ingressi di frequenza: 4; Numero degli ingressi per resistenza: 4; numero delle uscite digitali: 12 |
Ingressi
Numero degli ingressi di frequenza | 4 |
---|---|
Numero degli ingressi per resistenza | 4 |
Numero degli ingressi digitali | 12 |
Numero degli ingressi analogici | 4 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 12 |
---|---|
Numero delle uscite PWM | 10 |
Numero delle uscite PWM-I | 2 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | funzioni di ingresso/uscita |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 2 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 111 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 404,95 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|