- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sistemi di controllo
- Sistemi di controllo per cabine e pannelli di comando
- CR0411
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 16 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 8; Numero degli ingressi analogici: 4; Numero degli ingressi di frequenza: 4; Numero degli ingressi per resistenza: 4; numero delle uscite digitali: 8 |
Ingressi
Numero degli ingressi di frequenza | 4 |
---|---|
Numero degli ingressi per resistenza | 4 |
Numero degli ingressi digitali | 8 |
Numero degli ingressi analogici | 4 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 8 |
---|---|
Numero delle uscite PWM | 8 |
Numero delle uscite PWM-I | 8 |
Numero delle uscite ponte H | 4 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | funzioni di ingresso/uscita |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 2 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 106 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 399 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|